Startseite

Deckenhaken

Art.Nr. 3470148 | EAN 4012195309253

Art.Nr. / Typ
Bruchlast
Gewinde
Maß L

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Deckenhaken M5x125mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast0,4 kN
DimensionM5x125mm
GewindeM5
Gewindelänge90 mm
Hakendurchmesser16 mm
Kunststoffummanteltnein
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge125 mm
Maß d Ø4,3 mm
Maß L90 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Bruchlast
Gewinde
Maß L
867 M5X125 G
Art.Nr.
3470148
Bruchlast
0,4 kN
Gewinde
M5
Maß L
90 mm
867 M6X 95 G
Art.Nr.
3470210
Bruchlast
0,8 kN
Gewinde
M6
Maß L
55 mm
867 M6X125 G
Art.Nr.
3470237
Bruchlast
0,8 kN
Maß L
85 mm
Gewinde
M6