Aufhängeöse
Art.Nr. 3464083 | EAN 4012195307396



Art.Nr. / Typ
Gewinde metrisch
Bruchlast
1,1 kN
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Aufhängeöse M8
Technische Daten
Technische Daten
Bruchlast | 1,1 kN |
---|---|
Dimension | M8 |
Gewinde metrisch | 8 |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Abmessungen
Maß b | 8 mm |
---|---|
Maß BØ | 15 mm |
Maß D | 40 mm |
Maß d Ø | 24 mm |
Maß L | 44,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde metrisch
Bruchlast
Art.Nr.
2085 M6 G
6
1,1 kN
3464067
2085 M8 G
8
1,1 kN
3464083
Gewinde metrisch
2085 M6 G
Art.Nr.
3464067
Gewinde metrisch
6
Bruchlast
1,1 kN
2085 M8 G
Art.Nr.
3464083
Bruchlast
1,1 kN
Gewinde metrisch
8