Aufhängeöse

Art.Nr. 3464067 | EAN 4012195307334

1,1 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufhängeöse M6
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast 1,1 kN
Dimension M6
Gewinde metrisch 6
Maß b 8 mm
Maß BØ 15 mm
Maß D 40 mm
Maß d Ø 24 mm
Maß L 44,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruchlast Gewinde metrisch Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2085 M6 G 1,1 kN 6 3464067
50 Stück 562,60 € Preis / 100 Stück
2085 M8 G 1,1 kN 8 3464083
50 Stück 611,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2085 M6 G / 3464067
Download