Ringöse

Art.Nr. 3463583 | EAN 4012195307273

1,15 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ringöse mit metrischem Innengewinde.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast 1,15 kN
Dimension M8
Gewinde metrisch 8
Maß b 6,8 mm
Maß BØ 12 mm
Maß D 28,6 mm
Maß d Ø 15 mm
Maß L 37,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruchlast Gewinde metrisch Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2084 M6 G 1,15 kN 6 3463567
100 Stück 359,15 € Preis / 100 Stück
2084 M8 G 1,15 kN 8 3463583
100 Stück 374,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2084 M8 G / 3463583
Download