- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ringöse mit metrischem Innengewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 1,15 kN Dimension M6 Gewinde metrisch 6 Gewindelänge 13 mm Maß b 6 mm Maß BØ 10 mm Maß D 22 mm Maß d Ø 10 mm Maß L 29 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2084 K M6 / 3463060 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2084 K M6 / 3463060 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch