- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 1 kN Dimension M6x70mm Gewinde M6 Gewindelänge 40 mm Hakendurchmesser 13 mm Kunststoffummantelt nein Materialdurchmesser 6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Unterlegscheibe Ø 18 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 70 mm Maß d 6 mm Maß d Ø 13 mm Maß L 70 mm Maß L1 46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 948 TG6 / 3453820 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung 948 TG6 / 3453820 , 0.75MB , pdf
Deutschland - Deutsch