- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 0,2 kN Dimension 4,2x120mm Gewindelänge 24 mm Hakendurchmesser 16 mm Kunststoffummantelt nein Länge 120 mm Maß L 120 mm Maß L1 24 mm Materialdurchmesser 4,3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 915 4.3x120 G / 3450120 , 0.20MB , pdf
Deutschland - Deutsch