- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 0,15 kN Dimension 3,9x100mm Gewindelänge 20 mm Hakendurchmesser 16 mm Kunststoffummantelt nein Länge 100 mm Maß L 100 mm Maß L1 20 mm Materialdurchmesser 3,9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 915 3.9x100 G / 3450104 , 0.17MB , pdf
Deutschland - Deutsch