Startseite

Deckenhaken

Art.Nr. 3450090 | EAN 4012195304579

Art.Nr. / Typ
Maß L
Bruchlast

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast0,15 kN
Dimension3,9x90mm
Gewindelänge20 mm
Hakendurchmesser16 mm
Kunststoffummanteltnein
Materialdurchmesser3,9 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge90 mm
Maß L90 mm
Maß L120 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß L
Bruchlast
915 3.9x50 G
Art.Nr.
3450058
Maß L
50 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x60 G
Art.Nr.
3450066
Bruchlast
0,15 kN
Maß L
60 mm
915 3.9x70 G
Art.Nr.
3450074
Maß L
70 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x80 G
Art.Nr.
3450082
Maß L
80 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x90 G
Art.Nr.
3450090
Maß L
90 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x100 G
Art.Nr.
3450104
Bruchlast
0,15 kN
Maß L
100 mm
915 4.3x120 G
Art.Nr.
3450120
Bruchlast
0,2 kN
Maß L
120 mm