Deckenhaken
Art.Nr. 3450074 | EAN 4012195304456



Art.Nr. / Typ
Maß L
Bruchlast
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Technische Daten
Technische Daten
Bruchlast | 0,15 kN |
---|---|
Dimension | 3,9x70mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Hakendurchmesser | 16 mm |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialdurchmesser | 3,9 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 70 mm |
---|---|
Maß L | 70 mm |
Maß L1 | 20 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Bruchlast
Art.Nr.
915 3.9x50 G
50 mm
0,15 kN
3450058
915 3.9x60 G
60 mm
0,15 kN
3450066
915 3.9x70 G
70 mm
0,15 kN
3450074
915 3.9x80 G
80 mm
0,15 kN
3450082
915 3.9x90 G
90 mm
0,15 kN
3450090
915 3.9x100 G
100 mm
0,15 kN
3450104
915 4.3x120 G
120 mm
0,2 kN
3450120
Maß L
Bruchlast
915 3.9x50 G
Art.Nr.
3450058
Maß L
50 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x60 G
Art.Nr.
3450066
Bruchlast
0,15 kN
Maß L
60 mm
915 3.9x70 G
Art.Nr.
3450074
Maß L
70 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x80 G
Art.Nr.
3450082
Maß L
80 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x90 G
Art.Nr.
3450090
Maß L
90 mm
Bruchlast
0,15 kN
915 3.9x100 G
Art.Nr.
3450104
Bruchlast
0,15 kN
Maß L
100 mm
915 4.3x120 G
Art.Nr.
3450120
Bruchlast
0,2 kN
Maß L
120 mm