- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 0,15 kN Dimension 3,9x60mm Gewindelänge 20 mm Hakendurchmesser 16 mm Kunststoffummantelt nein Materialdurchmesser 3,9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 60 mm Maß L 60 mm Maß L1 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 915 3.9x60 G / 3450066 , 0.17MB , pdf
Deutschland - Deutsch