Distanzmuffe

Art.Nr. 3415163 | EAN 4012195303916

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Durchgehendes Innengewinde.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M8x30mm
Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M8
Länge 30 mm
Maß 1 metrisch 8
Maß 2 metrisch 8
Maß L 30 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 13
Sechskantig ja
Werkstoff Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schlüsselweite Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
965 M6X20 G 20 mm 10 M6 3415031
100 Stück 237,75 € Preis / 100 Stück
965 M6X25 G 25 mm 10 M6 3415066
100 Stück 291,95 € Preis / 100 Stück
965 M6X30 G 30 mm 10 M6 3415082
100 Stück 326,35 € Preis / 100 Stück
965 M6X40 G 40 mm 10 M6 3415104
100 Stück 473,70 € Preis / 100 Stück
965 M6X50 G 50 mm 10 M6 3415120
100 Stück 785,85 € Preis / 100 Stück
965 M8X20 G 20 mm 13 M8 3415147
100 Stück 341,75 € Preis / 100 Stück
965 M8X30 G 30 mm 13 M8 3415163
100 Stück 417,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

965 M8X30 G / 3415163
Download