- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Federring M12
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 21,1 mm Ausführung Sicherungsscheibe gewellt Blechstärke 0,14 in Dimension M12 Durchmesser 21,1 mm Gewinde M12 Innendurchmesser 0,49 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 3,5 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 3,5 mm Maß d 12,5 mm Maß D max. 21,1 mm Maß D min. 21,1 mm Maß h 3,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWS M12 G / 3405125 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung LWS M12 G / 3405125 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch