Startseite

Federring A4

Art.Nr. 3405111 | EAN 4012195909750

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Federring nach DIN 128 Form A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser18,1 mm
Ausführung Sicherungsscheibegewellt
DimensionM10
GewindeM10
Innendurchmesser10,5 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
Stärke3 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Höhe3 mm
Maß d10,5 mm
Maß D max.18,1 mm
Maß D min.18,1 mm
Maß h3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
Maß D min.
Maß h
LWS M6 A4
Art.Nr.
3405062
Gewinde
M6
Maß D min.
11,8 mm
Maß h
2,1 mm
LWS M8 A4
Art.Nr.
3405089
Gewinde
M8
Maß h
2,6 mm
Maß D min.
14,8 mm
LWS M10 A4
Art.Nr.
3405111
Gewinde
M10
Maß D min.
18,1 mm
Maß h
3 mm
LWS M12 A4
Art.Nr.
3405127
Gewinde
M12
Maß D min.
21,1 mm
Maß h
3,5 mm