- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Federring M10
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 18,1 mm Ausführung Sicherungsscheibe gewellt Blechstärke 0,12 in Dimension M10 Durchmesser 18,1 mm Gewinde M10 Höhe 3 mm Innendurchmesser 0,41 mm Maß d 10,5 mm Maß D max. 18,1 mm Maß D min. 18,1 mm Maß h 3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 3 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWS M10 G / 3405109 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung LWS M10 G / 3405109 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch