- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Federring M8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 14,8 mm Ausführung Sicherungsscheibe gewellt Blechstärke 0,1 in Dimension M8 Durchmesser 14,8 mm Gewinde M8 Höhe 2,6 mm Innendurchmesser 0,33 mm Maß d 8,3 mm Maß D max. 14,8 mm Maß D min. 14,8 mm Maß h 2,6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 2,6 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWS M8 G / 3405087 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung LWS M8 G / 3405087 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch