- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Federring nach DIN 128 Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 11,8 mm Ausführung Sicherungsscheibe gewellt Dimension M6 Durchmesser 11,8 mm Gewinde M6 Höhe 2,1 mm Innendurchmesser 6,3 mm Maß d 6,3 mm Maß D max. 11,8 mm Maß D min. 11,8 mm Maß h 2,1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Stärke 2,1 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWS M6 A4 / 3405062 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung LWS M6 A4 / 3405062 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch