Federring

Art.Nr. 3405060 | EAN 4012195302292

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Federring M6
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 11,8 mm
Ausführung Sicherungsscheibe gewellt
Blechstärke 0,08 in
Dimension M6
Durchmesser 11,8 mm
Gewinde M6
Höhe 2,1 mm
Innendurchmesser 0,25 mm
Maß d 6,3 mm
Maß D max. 11,8 mm
Maß D min. 11,8 mm
Maß h 2,1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Stärke 2,1 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LWS M6 G 11,8 mm 2,1 mm M6 3405060
100 Stück 15,45 € Preis / 100 Stück
LWS M8 G 14,8 mm 2,6 mm M8 3405087
100 Stück 21,50 € Preis / 100 Stück
LWS M10 G 18,1 mm 3 mm M10 3405109
100 Stück 29,90 € Preis / 100 Stück
LWS M12 G 21,1 mm 3,5 mm M12 3405125
100 Stück 38,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

LWS M6 G / 3405060
Download