Fächerscheibe DIN 6798 A4
Art.Nr. 3404385 | EAN 4012196095537
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20,5 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Dimension M12 Durchmesser 20,5 mm Gewinde M12 Höhe 3 mm Innendurchmesser 13 mm Maß d 13 mm Maß D max. 20,5 mm Maß D min. 20,5 mm Maß h 3 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Stärke 3 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M12 A4 / 3404385 , 0.24MB , pdf