Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Scheiben und Muttern/
Scheiben/
…
/
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Art.Nr. 3404381 | EAN 4012196095520



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß d
Maß h
Maß D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Ausführung Sicherungsscheibe | offene Außenverzahnung |
Dimension | M10 |
Gewinde | M10 |
Innendurchmesser | 10,5 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Stärke | 2,7 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Höhe | 2,7 mm |
---|---|
Maß d | 10,5 mm |
Maß D max. | 18 mm |
Maß D min. | 18 mm |
Maß h | 2,7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Maß d
Maß h
Maß D min.
Art.Nr.
SWS M6 A4
M6
6,4 mm
2,1 mm
11 mm
3404372
SWS M8 A4
M8
8,4 mm
2,4 mm
15 mm
3404377
SWS M10 A4
M10
10,5 mm
2,7 mm
18 mm
3404381
SWS M12 A4
M12
13 mm
3 mm
20,5 mm
3404385
Gewinde
Maß d
Maß h
Maß D min.
SWS M6 A4
Art.Nr.
3404372
Gewinde
M6
Maß d
6,4 mm
Maß h
2,1 mm
Maß D min.
11 mm
SWS M8 A4
Art.Nr.
3404377
Maß D min.
15 mm
Maß d
8,4 mm
Maß h
2,4 mm
Gewinde
M8
SWS M10 A4
Art.Nr.
3404381
Maß h
2,7 mm
Gewinde
M10
Maß d
10,5 mm
Maß D min.
18 mm
SWS M12 A4
Art.Nr.
3404385
Gewinde
M12
Maß D min.
20,5 mm
Maß h
3 mm
Maß d
13 mm