Fächerscheibe DIN 6798 A4
Art.Nr. 3404377 | EAN 4012196095513
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 15 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Dimension M8 Durchmesser 15 mm Gewinde M8 Innendurchmesser 8,4 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Stärke 2,4 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Höhe 2,4 mm Maß d 8,4 mm Maß D max. 15 mm Maß D min. 15 mm Maß h 2,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M8 A4 / 3404377 , 0.19MB , pdf