Fächerscheibe DIN 6798 A4
Art.Nr. 3404372 | EAN 4012196095506
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 11 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Dimension M6 Durchmesser 11 mm Gewinde M6 Höhe 2,1 mm Innendurchmesser 6,4 mm Maß d 6,4 mm Maß D max. 11 mm Maß D min. 11 mm Maß h 2,1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Stärke 2,1 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M6 A4 / 3404372 , 0.24MB , pdf