Fächerscheibe DIN 6798 A2

Art.Nr. 3404358 | EAN 4012195301998

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 15 mm
Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung
Blechstärke 0,09 in
Dimension M8
Durchmesser 15 mm
Gewinde M8
Innendurchmesser 0,33 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Stärke 2,4 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Höhe 2,4 mm
Maß d 8,4 mm
Maß D min. 15 mm
Maß h 2,4 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SWS M6 A2 11 mm 6,4 mm 2,1 mm M6 3404331
100 Stück 26,35 € Preis / 100 Stück
SWS M8 A2 15 mm 8,4 mm 2,4 mm M8 3404358
100 Stück 45,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SWS M8 A2 / 3404358
Download