Fächerscheibe DIN 6798 A2
Art.Nr. 3404331 | EAN 4012195301936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 11 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Blechstärke 0,08 in Dimension M6 Durchmesser 11 mm Gewinde M6 Innendurchmesser 0,25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Stärke 2,1 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Höhe 2,1 mm Maß d 6,4 mm Maß D min. 11 mm Maß h 2,1 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M6 A2 / 3404331 , 0.14MB , pdf