Fächerscheibe DIN 6798 G
Art.Nr. 3404102 | EAN 4012195301752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 18 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Blechstärke 0,11 in Dimension M10 Durchmesser 18 mm Gewinde M10 Höhe 2,7 mm Innendurchmesser 0,41 mm Maß d 10,5 mm Maß D max. 18 mm Maß D min. 18 mm Maß h 2,7 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 2,7 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M10 G / 3404102 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung SWS M10 G / 3404102 , 0.06MB , pdf