Fächerscheibe DIN 6798 G
Art.Nr. 3404080 | EAN 4012195301691
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 15 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Blechstärke 0,09 in Dimension M8 Durchmesser 15 mm Gewinde M8 Höhe 2,4 mm Innendurchmesser 0,33 mm Maß d 8,4 mm Maß D max. 15 mm Maß D min. 15 mm Maß h 2,4 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 2,4 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M8 G / 3404080 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung SWS M8 G / 3404080 , 0.06MB , pdf