Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404064 | EAN 4012195301639

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 11 mm
Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung
Blechstärke 0,08 in
Dimension M6
Gewinde M6
Höhe 2,1 mm
Innendurchmesser 0,25 mm
Maß d 6,4 mm
Maß D max. 11 mm
Maß D min. 11 mm
Maß h 2,1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Stärke 2,1 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SWS M5 G 10 mm 5,3 mm 1,8 mm M5 3404056
100 Stück 12,85 € Preis / 100 Stück
SWS M6 G 11 mm 6,4 mm 2,1 mm M6 3404064
100 Stück 16,60 € Preis / 100 Stück
SWS M8 G 15 mm 8,4 mm 2,4 mm M8 3404080
100 Stück 24,20 € Preis / 100 Stück
SWS M10 G 18 mm 10,5 mm 2,7 mm M10 3404102
100 Stück 34,20 € Preis / 100 Stück
SWS M12 G 20,5 mm 13 mm 3 mm M12 3404129
100 Stück 42,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SWS M6 G / 3404064
Download