Fächerscheibe DIN 6798 G
Art.Nr. 3404056 | EAN 4012195301578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 10 mm Ausführung Sicherungsscheibe offene Außenverzahnung Dimension M5 Durchmesser 10 mm Gewinde M5 Höhe 1,8 mm Innendurchmesser 5,3 mm Maß d 5,3 mm Maß D min. 10 mm Maß h 1,8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Stärke 1,8 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SWS M5 G / 3404056 , 0.11MB , pdfKonformitätserklärung SWS M5 G / 3404056 , 0.06MB , pdf