Großflächenscheibe A4
Art.Nr. 3403177 | EAN 4012195946304
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10,Ø40mm Gewinde M10 Halogenfrei ja Maß d 10,5 mm Maß D max. 40 mm Maß D min. 40 mm Maß h 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M10 D40 A4 / 3403177 , 0.20MB , pdf