Startseite

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403163 | EAN 4012195944454

Art.Nr. / Typ
Maß d
Maß D min.
Gewinde
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

DimensionM10,Ø30mm
GewindeM10
Halogenfreija
Materialstärke1,5 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß d10,5 mm
Maß D max.30 mm
Maß D min.30 mm
Maß h1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß d
Maß D min.
Gewinde
Maß h
WS M8 D20 A4
Art.Nr.
3403127
Maß d
8,4 mm
Maß D min.
20 mm
Gewinde
M8
Maß h
1,5 mm
WS M8 D25 A4
Art.Nr.
3403137
Maß D min.
25 mm
Maß h
1,2 mm
Maß d
8,4 mm
Gewinde
M8
WS M8 D40 A4
Art.Nr.
3403147
Maß d
8,4 mm
Maß h
1,5 mm
Gewinde
M8
Maß D min.
40 mm
WS M10 D30 A4
Art.Nr.
3403163
Maß d
10,5 mm
Maß h
1,5 mm
Gewinde
M10
Maß D min.
30 mm
WS M10 D40 A4
Art.Nr.
3403177
Maß h
1,5 mm
Maß D min.
40 mm
Maß d
10,5 mm
Gewinde
M10