Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Scheiben und Muttern/
Scheiben/
…
/
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2
Art.Nr. 3403155 | EAN 4012195944393



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß d
Maß D min.
Maß h
1,5 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | M10,Ø30mm |
---|---|
Gewinde | M10 |
Halogenfrei | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Maß d | 10,5 mm |
---|---|
Maß D max. | 30 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß h | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Maß d
Maß D min.
Maß h
Art.Nr.
WS M8 D20 A2
M8
8,4 mm
20 mm
1,5 mm
3403125
WS M8 D25 A2
M8
8,4 mm
25 mm
1,5 mm
3403135
WS M8 D40 A2
M8
8,5 mm
40 mm
1,5 mm
3403145
WS M10 D30 A2
M10
10,5 mm
30 mm
1,5 mm
3403155
WS M10 D40 A2
M10
10,5 mm
40 mm
1,5 mm
3403175
Gewinde
Maß d
Maß D min.
WS M8 D20 A2
Art.Nr.
3403125
Gewinde
M8
Maß d
8,4 mm
Maß D min.
20 mm
Maß h
1,5 mm
WS M8 D25 A2
Art.Nr.
3403135
Gewinde
M8
Maß h
1,5 mm
Maß D min.
25 mm
Maß d
8,4 mm
WS M8 D40 A2
Art.Nr.
3403145
Maß h
1,5 mm
Gewinde
M8
Maß D min.
40 mm
Maß d
8,5 mm
WS M10 D30 A2
Art.Nr.
3403155
Maß d
10,5 mm
Maß D min.
30 mm
Gewinde
M10
Maß h
1,5 mm
WS M10 D40 A2
Art.Nr.
3403175
Maß d
10,5 mm
Maß D min.
40 mm
Gewinde
M10
Maß h
1,5 mm