Großflächenscheibe A2
Art.Nr. 3403145 | EAN 4012195946250
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,06 in Dimension M8,Ø40mm Gewinde M8 Halogenfrei nein Maß d 8,5 mm Maß D max. 40 mm Maß D min. 40 mm Maß h 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D40 A2 / 3403145 , 0.22MB , pdf