Großflächenscheibe A4
Art.Nr. 3403137 | EAN 4012195944447
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8,Ø25mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Maß d 8,4 mm Maß D max. 25 mm Maß D min. 25 mm Maß h 1,2 mm Materialstärke 1,2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D25 A4 / 3403137 , 0.14MB , pdf