Großflächenscheibe A2
Art.Nr. 3403135 | EAN 4012195944386
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,05 in Dimension M8,Ø25mm Gewinde M8 Halogenfrei nein Maß d 8,4 mm Maß D max. 25 mm Maß D min. 25 mm Maß h 1,5 mm Materialstärke 1,2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D25 A2 / 3403135 , 0.22MB , pdf