Großflächenscheibe G
Art.Nr. 3403130 | EAN 4012195868279
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,05 in Dimension M8,Ø25mm Gewinde M8 Maß d 8,4 mm Maß D max. 25 mm Maß D min. 25 mm Maß h 1,2 mm Materialstärke 1,2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 G25 G / 3403130 , 0.10MB , pdfKonformitätserklärung WS M8 G25 G / 3403130 , 0.06MB , pdf