Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403127 | EAN 4012195944409

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M8,Ø20mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Maß d 8,4 mm
Maß D max. 20 mm
Maß D min. 20 mm
Maß h 1,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M8 D20 A4 20 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403127
100 Stück 596,65 € Preis / 100 Stück
WS M8 D25 A4 25 mm 8,4 mm 1,2 mm M8 3403137
100 Stück 894,80 € Preis / 100 Stück
WS M8 D40 A4 40 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403147
100 Stück 1.327,30 € Preis / 100 Stück
WS M10 D30 A4 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403163
100 Stück 1.165,05 € Preis / 100 Stück
WS M10 D40 A4 40 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403177
100 Stück 1.658,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

WS M8 D20 A4 / 3403127
Download