Großflächenscheibe A2
Art.Nr. 3403125 | EAN 4012195944348
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Aussendurchmesser 40 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,06 in Dimension M8,Ø20mm Gewinde M8 Halogenfrei nein Maß d 8,4 mm Maß D max. 20 mm Maß D min. 20 mm Maß h 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D20 A2 / 3403125 , 0.20MB , pdf