Großflächenscheibe G
Art.Nr. 3403092 | EAN 4012195868156
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,05 in Dimension M6,Ø30mm Gewinde M6 Materialstärke 1,3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 6,4 mm Maß D max. 30 mm Maß D min. 30 mm Maß h 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M6 G30 G / 3403092 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung WS M6 G30 G / 3403092 , 0.06MB , pdf