Großflächenscheibe G
Art.Nr. 3403084 | EAN 4012195868095
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,05 in Dimension M6,Ø25mm Facettenförmig nein Gehärtet nein Gewinde M6 Maß d 6,4 mm Maß D max. 25 mm Maß D min. 25 mm Maß h 1,2 mm Materialstärke 1,2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M6 G25 G / 3403084 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung WS M6 G25 G / 3403084 , 0.06MB , pdf