Großflächenscheibe G

Art.Nr. 3403041 | EAN 4012195867975

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 0,05 in
Dimension M5,Ø20mm
Gewinde M5
Maß d 5,3 mm
Maß D max. 20 mm
Maß D min. 20 mm
Maß h 1,2 mm
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M4 G15 G 15 mm 4,3 mm 1,2 mm M4 3403025
100 Stück 23,45 € Preis / 100 Stück
WS M5 G20 G 20 mm 5,3 mm 1,2 mm M5 3403041
100 Stück 24,20 € Preis / 100 Stück
WS M6 G20 G 20 mm 6,4 mm 1,25 mm M6 3403076
100 Stück 25,25 € Preis / 100 Stück
WS M6 G25 G 25 mm 6,4 mm 1,2 mm M6 3403084
100 Stück 31,80 € Preis / 100 Stück
WS M6 G30 G 30 mm 6,4 mm 1,3 mm M6 3403092
100 Stück 37,85 € Preis / 100 Stück
WS M6 G40 G 40 mm 6,4 mm 1,5 mm M6 3403099
100 Stück 113,60 € Preis / 100 Stück
WS M8 G20 G 20 mm 8,4 mm 1,25 mm M8 3403122
100 Stück 29,05 € Preis / 100 Stück
WS M8 G25 G 25 mm 8,4 mm 1,2 mm M8 3403130
100 Stück 36,75 € Preis / 100 Stück
WS M8 G40 G 40 mm 8,4 mm 2,5 mm M8 3403140
100 Stück 117,00 € Preis / 100 Stück
WS M10 G30 G 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403165
100 Stück 43,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

WS M5 G20 G / 3403041
Download