Großflächenscheibe G
Art.Nr. 3403025 | EAN 4012195867913
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,05 in Dimension M4,Ø15mm Gewinde M4 Maß d 4,3 mm Maß D max. 15 mm Maß D min. 15 mm Maß h 1,2 mm Materialstärke 1,2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M4 G15 G / 3403025 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung WS M4 G15 G / 3403025 , 0.06MB , pdf