Unterlegscheibe F

Art.Nr. 3402460 | EAN 4012195300854

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe für den universellen Einsatz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 20 mm
Blechstärke 0,08 in
Dimension M10
Farbe zink
Gewinde M10
Innendurchmesser 10,5 mm
Lochdurchmesser 10,5 mm
Lochform rund
Maß d 11 mm
Maß D max. 20 mm
Maß D min. 20 mm
Maß h 2 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß D max. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
966 M6 F 12 mm 12 mm 6,6 mm 1,6 mm M6 3402444
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
966 M8 F 16 mm 16 mm 9 mm 1,6 mm M8 3402452
100 Stück 41,25 € Preis / 100 Stück
966 M10 F 20 mm 20 mm 11 mm 2 mm M10 3402460
100 Stück 61,75 € Preis / 100 Stück
966 M12 F 24 mm 24 mm 13,5 mm 2,5 mm M12 3402479
100 Stück 85,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

966 M10 F / 3402460
Download