Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Scheiben und Muttern/
Scheiben/
…
/
Unterlegscheibe A4
Unterlegscheibe A4
Art.Nr. 3402322 | EAN 4012195618089



Art.Nr. / Typ
Maß h
Maß D min.
Maß d
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Dimension | M10 |
Durchmesser | 20 mm |
Facettenförmig | nein |
Gewinde | M10 |
Innendurchmesser | 10,5 mm |
Lochdurchmesser | 10,5 mm |
Lochform | rund |
Materialstärke | 2 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Maß d | 10,5 mm |
---|---|
Maß D min. | 20 mm |
Maß h | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß h
Maß D min.
Maß d
Gewinde
Art.Nr.
WS M6 D12 A4
1,6 mm
12 mm
6,4 mm
M6
3402306
WS M8 D16 A4
1,6 mm
16 mm
8,4 mm
M8
3402314
WS M10 D20 A4
2 mm
20 mm
10,5 mm
M10
3402322
WS M12 D24 A4
2,5 mm
24 mm
13 mm
M12
3402345
Maß h
Maß D min.
Maß d
Gewinde
WS M6 D12 A4
Art.Nr.
3402306
Maß h
1,6 mm
Maß D min.
12 mm
Maß d
6,4 mm
Gewinde
M6
WS M8 D16 A4
Art.Nr.
3402314
Maß D min.
16 mm
Maß h
1,6 mm
Gewinde
M8
Maß d
8,4 mm
WS M10 D20 A4
Art.Nr.
3402322
Maß h
2 mm
Gewinde
M10
Maß d
10,5 mm
Maß D min.
20 mm
WS M12 D24 A4
Art.Nr.
3402345
Maß D min.
24 mm
Maß d
13 mm
Gewinde
M12
Maß h
2,5 mm