Unterlegscheibe A2
Art.Nr. 3402320 | EAN 4012195300618
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20 mm Blechstärke 0,08 in Dimension M10 Durchmesser 20 mm Facettenförmig nein Gewinde M10 Innendurchmesser 10,5 mm Lochdurchmesser 10,5 mm Lochform rund Maß d 10,5 mm Maß D min. 20 mm Maß h 2 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M10 D20 A2 / 3402320 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WS M10 D20 A2 / 3402320 , 0.06MB , pdf