Unterlegscheibe A4
Art.Nr. 3402314 | EAN 4012195909477
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 16 mm Dimension M8 Durchmesser 16 mm Facettenförmig nein Gewinde M8 Innendurchmesser 8,4 mm Lochdurchmesser 8,4 mm Lochform rund Materialstärke 1,6 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 8,4 mm Maß D min. 16 mm Maß h 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D16 A4 / 3402314 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WS M8 D16 A4 / 3402314 , 0.06MB , pdf