Unterlegscheibe A4
Art.Nr. 3402306 | EAN 4012195909415
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 12 mm Dimension M6 Durchmesser 12 mm Facettenförmig nein Gewinde M6 Innendurchmesser 6,4 mm Lochdurchmesser 6,4 mm Lochform rund Materialstärke 1,6 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 6,4 mm Maß D min. 12 mm Maß h 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.06MB , pdf