Unterlegscheibe ISO 7093
Art.Nr. 3402223 | EAN 4012195300434
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,1 in Dimension M10 Facettenförmig nein Gewinde M10 Lochform rund Maß d 11 mm Maß D min. 28 mm Maß h 2,5 mm Materialstärke 2,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M10 D28 G / 3402223 , 0.11MB , pdfKonformitätserklärung WS M10 D28 G / 3402223 , 0.06MB , pdf