Unterlegscheibe ISO 7093
Art.Nr. 3402215 | EAN 4012195300373
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,1 in Dimension M8 Facettenförmig nein Gewinde M8 Lochform rund Materialstärke 2,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 8,5 mm Maß D min. 28 mm Maß h 2,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D28 G / 3402215 , 0.11MB , pdfKonformitätserklärung WS M8 D28 G / 3402215 , 0.06MB , pdf