Unterlegscheibe
Art.Nr. 3402126 | EAN 4012195300199
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,1 in Dimension M12 Facettenförmig nein Gehärtet nein Gewinde M12 Lochform rund Maß d 13 mm Maß D min. 24 mm Maß h 2,5 mm Materialstärke 2,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M12 D24 G / 3402126 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung WS M12 D24 G / 3402126 , 0.06MB , pdf