Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402096 | EAN 4012195300137

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 0,08 in
Dimension M10
Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M10
Lochform rund
Maß d 10,5 mm
Maß D min. 20 mm
Maß h 2 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M4 D09 G 9 mm 4,3 mm 0,8 mm M4 3402045
100 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
WS M6 D12 G 12 mm 6,4 mm 1,6 mm M6 3402061
100 Stück 13,40 € Preis / 100 Stück
WS M8 D16 G 16 mm 8,4 mm 1,6 mm M8 3402088
100 Stück 19,55 € Preis / 100 Stück
WS M10 D20 G 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402096
100 Stück 23,30 € Preis / 100 Stück
WS M12 D24 G 24 mm 13 mm 2,5 mm M12 3402126
100 Stück 37,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

WS M10 D20 G / 3402096
Download